ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用【100個入り】

型番:

SBR85-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

SBR85-41の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番A(mm)D(mm)板厚(mm)B(mm)C(mm)使用荷重(kN)JANコードトラスココード質量材質
SBR85-4120.04.11.08.53.00.244968462092260849-0400140gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
SBR85-41
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8005,637
( 6,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
【商品仕様】
・A(mm):20.0
・D(mm):4.1
・板厚(mm):1.0
・B(mm):8.5
・C(mm):3.0
・使用荷重(kN):0.24
・1袋100個入
・JANコード:4968462092260
・トラスココード:849-0400
・質量:140g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用の型番SBR85-41のページです。 型番SBR85-41に関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 5mm用
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m
水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)
メーカーニッサチェインニッサチェイン水本機械製作所ニッサチェインニッサチェイン水本機械製作所
通常価格7,8009,5005,29715,2347,8245,302
通常出荷日1日目1日目3日目1日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト