17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

JISシャックル M級 黒

JISシャックル M級 黒
通常単価(税別)
48,735244,898特別価格
税込単価
53,609269,388特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~11日目

【特長】・JIS規格シャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます【用途】・土木、建...

詳細を確認
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

D(mm)

寸法t

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法B

(mm)

寸法L

(mm)

仕様

最小発注数量
34500
849-2513
150
60
60
70
90
240
ボルト・ナット止めタイプ/ストレートタイプ/生地品
1個
41400
849-2514
164
65
65
77
98
260
ボルト・ナット止めタイプ/ストレートタイプ/生地品
1個
53000
849-2515
178
70
70
83
105
280
ボルト・ナット止めタイプ/ストレートタイプ/生地品
1個
67800
849-2516
192
75
75
90
112
300
ボルト・ナット止めタイプ/ストレートタイプ/生地品
1個
117000
849-2519
232
90
90
108
135
360
ボルト・ナット止めタイプ/ストレートタイプ/ドブメッキ品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,73539,991
( 43,990 )
4日目
71,22554,401
( 59,841 )
2日目
90,20666,644
( 73,308 )
11日目
112,24482,925
( 91,218 )
11日目
244,898175,224
( 192,746 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISシャックル M級 黒
大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12
ステンレス JIS型シャックル
JIS規格シャックル(SC型)
JIS規格シャックル(SD型)
JIS規格シャックル(SB型)
メーカー大洋製器工業大洋製器工業水本機械製作所フジワラフジワラフジワラ
通常価格48,735-1,2813,161 -3,035 -8,591 -4,490 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質1スチール(S25C)スチール(SS400)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト