メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SAK-150UW
2018年08月に販売終了となりました。
【特長】
・センタースプリング方式(特許取得済)の採用で全方向からの衝撃・振動を吸収しやわらげます。
・緩衝により旋回部・車輪回転部に負担が少なく長持ちします。
・走行時の振動と共に騒音の発生も減少します。
【用途】
・精密機器・部品の運搬車用、医療機器、配膳台車、無人搬送車などに。
【商品仕様】
・設定荷重(daN):147
・許容荷重(kgf):150
・設定荷重(kgf):150
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):45
・取付高H(mm):210~198
・許容荷重(N):1470
・取付ピッチX×Y(mm):100×56
・取付穴径P(mm):11.5
・取付座A×B(mm):126×93
・取付ピッチX×Y(mm):100×56
・取付座A×B(mm):126×93
・取付穴径P(mm):11.5
・許容荷重(N):1470
・緩衝荷重(kg):20~110
・固定式
・プレート式
・車輪:プレスベアリング
・JANコード:4537657170511
・トラスココード:113-7323
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ウレタンUR