メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SAJ-DSJS-150PU
2018年08月に販売終了となりました。
【特長】
・走行時の振動・衝撃と騒音を減少させます。
【用途】
・福祉医療機器・配膳台車などに。
・精密機器・部品の運搬に。
【商品仕様】
・設定荷重(daN):49
・許容荷重(kgf):50
・設定荷重(kgf):50
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):35
・取付高H(mm):196~176
・許容荷重(N):490
・取付ピッチX×Y(mm):68×68-71×71
・取付ピッチX×Y(mm):68×68-71×71
・許容荷重(N):490
・ネジ径×長さ×ピッチ(mm):M16×40×P2.0
・軸径 P(mm):8
・自在式
・ネジ込み式
・質量:2.03kg
【材質/仕上】
・金具:鋳造アルミ(AC3C)
・車輪:ポリウレタン