メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪自在車付ベアリング無 150φ

ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪自在車付ベアリング無 150φ SA-G150
通常単価(税別)
8,740
税込単価
9,614
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・許容荷重(N):2000・許容荷重(N):2000・ベアリングなし自在式プレート式・ベア...

詳細を確認

型番:

SA-G150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SA-G150の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(N)質量材質
SA-G150キャスタ20003.6kg金具:FCDダクタイル鋳鉄、車輪:ゴム

型番リスト

表示件数
型番
SA-G150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,740
( 9,614 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容荷重(N):2000
・許容荷重(N):2000
・ベアリングなし自在式プレート式
・ベアリングなし
・自在式
・プレート式
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル鋳鉄
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪自在車付ベアリング無 150φの型番SA-G150のページです。 型番SA-G150に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪自在車付ベアリング無 150φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪自在車付ベアリング無 150φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 150φ
ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 150φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 200φ
ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング無 100φ
ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格8,7403,5256,5804,7385,5043,459
通常出荷日5日目4日目7日目7日目4日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト