メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き)

TS アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き) SA57F90S
通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ製では最も大径φ57.2のローラーです。【商品仕様】・アルミ製ローラーφ57.2-W9...

詳細を確認

型番:

SA57F90S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA57F90Sの仕様・寸法情報

商品情報

アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き)
ローラー径(mm):57.2
ローラー幅(mm):900
ローラー耐荷重(kg/本):45
肉厚(mm):1.7

型番リスト

表示件数
型番
SA57F90S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製では最も大径φ57.2のローラーです。
【商品仕様】
・アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き)
・質量:1.11kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:アルミ(アルマイト付)
・シャフト:スチール
・ベアリング:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き)の型番SA57F90Sのページです。 型番SA57F90Sに関する仕様情報を記載しております。
TS アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W300(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W400(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W350(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W100(シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ15-W350(シャフト付き)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格3,9002,0692,5272,3478311,102
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト