17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS アルミローラコンベヤ

  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    硬質アルミ
  • ローラ径 (mm)
    38.1
  • フレーム 種類
    ストレート
  • フレーム材質
    硬質アルミ
  • 用途
    軽搬送小物用
  • 肉厚 (mm)
    1.4
  • ピッチ (mm)
    50
  • 機長 (mm)
    2000
  • フレーム許容荷重 (N)
    490
  • ベアリング材質
    スチール
  • シャフト材質
    スチール
  • ボルト材質
    スチール
  • 連結金具材質
    スチール
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
500
28
858-2589
23
1個
600
24
858-2601
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,139
( 72,753 )
7日目
71,693
( 78,862 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用
【用途】
・アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS アルミローラコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミローラコンベヤ
伸縮ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S48型
メーカーテラウチ太陽工業テラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格66,139-41,710 -22,658 -35,207 -27,454 -23,553 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目7日目5日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質硬質アルミスチール機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ径(mm)38.13857.260.525.448.6
フレーム 種類ストレートフレキシブルストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト