メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS スチールローラコンベヤ ローラ幅300mm 機長1000mm

TS スチールローラコンベヤ ローラ幅300mm 機長1000mm S602.3301010
通常単価(税別)
36,652
税込単価
40,317
通常出荷日:7日目

【特長】・重荷重の搬送に最適です。・高品質ベアリング使用。【用途】・重荷重の搬送向けです。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

S602.3301010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S602.3301010の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] スチール
ローラ幅(mm)
300
フレーム 種類
ストレート
-
-

商品情報

製品仕様

型番ローラ幅(W)ピッチ機長フレーム荷重質量材質
S602.3301010300mm100mm1000mm1270kg20kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
S602.3301010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,652
( 40,317 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重の搬送に最適です。
・高品質ベアリング使用。
【用途】
・重荷重の搬送向けです。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)300mmピッチ:100mm
・機長:1000mm
・フレーム荷重:1270kg
・TS スチールローラコンベヤ
・質量:20kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラコンベヤ ローラ幅300mm 機長1000mmの型番S602.3301010のページです。 型番S602.3301010に関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラコンベヤ ローラ幅300mm 機長1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラコンベヤ ローラ幅300mm 機長1000mm
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mm
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅450mm
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 軽量小物搬送向
メーカーテラウチテラウチ太陽工業テラウチミスミテラウチ
通常価格36,65297417,2671,8456,570 -1,094
通常出荷日7日目7日目14日目7日目5日目〜7日目
種類ローラ-ローラ-ローラ-
ローラ 種類ストレート---ストレート-
ローラ材質スチール---スチール-
ローラ幅(mm)300-----
フレーム 種類ストレート-ストレート-ストレート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト