ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

型番:

S-600-650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-600-650の仕様・寸法情報

種類
貫抜
材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S-600-650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,985
( 21,984 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
【用途】
・工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます。
【商品仕様】
・径(mm):19
・長さ(mm):650
・径(mm):19
・長さ(mm):650
・トラスココード:811-0949
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・仕上:電解研磨
【セット内容/付属品】
・ステン皿タッピング 5×40

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mmの型番S-600-650のページです。 型番S-600-650に関する仕様情報を記載しております。
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650
MK ユニクロ丸棒貫抜 16φ×300mm 木製用
MK ユニクロ丸棒貫抜 16φ×600mm 木製用
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社SOL(清水)丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格19,98542,78667,03515,1823,2235,176
通常出荷日6日目6日目6日目9日目1日目5日目
種類貫抜貫抜貫抜貫抜貫抜貫抜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレススチールスチール
なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト