ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MK ステンレスW貫抜 大 152mm

型番:

S-560-050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-560-050の仕様・寸法情報

種類
貫抜
材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
なし
-
-

商品情報

外形図

MK ステンレスW貫抜 大 152mm 外形図

製品仕様

  • 材黄:ステンレス(SUS304) 
  • 仕上:電解研磨

規格表

MK ステンレスW貫抜 大 152mm 規格表

型番リスト

表示件数
型番
S-560-050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,594
( 10,553 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
【用途】
・工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):152×65
・サイズ(mm):152×65
・トラスココード:811-0944
・質量:900g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・仕上:電解研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MK ステンレスW貫抜 大 152mmの型番S-560-050のページです。 型番S-560-050に関する仕様情報を記載しております。
MK ステンレスW貫抜 大 152mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK ステンレスW貫抜 大 152mm
W貫抜(ステンレス製)
W貫抜 ステンレス製 共受け
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm
メーカー丸喜金属本社トラスコ中山トラスコ中山丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格9,5943,311 -1,161 -19,98542,78667,035
通常出荷日6日目1日目1日目6日目6日目6日目
種類貫抜貫抜受座貫抜貫抜貫抜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト