メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールローラーシャフト付き φ48.6 W200

TS スチールローラーシャフト付き φ48.6 W200 S4820S
通常単価(税別)
1,563
税込単価
1,719
通常出荷日:7日目

【特長】・中量級の搬送では一般的な汎用品です。【用途】・中荷重用【商品仕様】・ローラー径(mm):48...

詳細を確認

型番:

S4820S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S4820Sの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
スチール
外径 D(φ)
48.6
幅 W(mm)
200

商品情報

製品仕様

型番ローラー径(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)肉厚(mm)質量材質
S4820S48.6652001.60.52kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
S4820S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,563
( 1,719 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中量級の搬送では一般的な汎用品です。
【用途】
・中荷重用
【商品仕様】
・ローラー径(mm):48.6
・ローラー耐荷重(kg/本):65
・ローラー幅(W)(mm):200
・肉厚(mm):1.6
・ローラ幅(W)200mmローラ単品(軸付)
・質量:0.52kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラーシャフト付き φ48.6 W200の型番S4820Sのページです。 型番S4820Sに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラーシャフト付き φ48.6 W200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラーシャフト付き φ48.6 W200
TS スチールローラシャフトツキ W200
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-690 (LS型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)
TS 樹脂製ローラーφ38-W300(シャフト付き)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
メーカーテラウチテラウチオークラ輸送機オークラ輸送機テラウチオークラ輸送機
通常価格1,563823--2,8476,066 -
通常出荷日7日目7日目8日目10日目9日目4日目
種類長ローラ長ローラ--長ローラ-
長ローラ種類ストレートストレート--ストレート-
特性標準標準--標準-
ローラ材質スチールスチール--樹脂-
表面処理なしなし--なし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト