17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 74日以内

POP カレイナット【1000~2000個入り】

通常単価(税別)
34,86260,065
税込単価
38,34866,072
通常出荷日:14日目~74日目

【特長】両面面取りの一般的な六角ナットです。【仕様】材質:スチール表面処理:三価クロムメッキ仕上げ

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

JANコード

質量(g)

トラスココード

加工物穴径(mm)

最小発注数量
M3×0.5
4536178350150
967.0
810-9000
4.5
1パック

2000個入り

M4×0.7
4536178350358
650.0
810-9001
5.5
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,065
( 66,072 )
74日目
34,862
( 38,348 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
両面面取りの一般的な六角ナットです。
【仕様】
材質:スチール
表面処理:三価クロムメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POP カレイナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POP カレイナット
六角ナット 細目
六角ナット 1種 細目
六角ナット(1種)(切削)
コンパクトナット-単品・小箱-
六角ナット 3種 細目
メーカーポップリベット・ファスナー八幡ねじSUNCOSUNCOミスミSUNCO
通常価格34,862-104 -310 -611 -190 -286 -
通常出荷日14日目〜8日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質スチール---ステンレス-
表面処理クロームメッキ--なしなし-
販売単位箱・パック--バラ(1個から購入可能)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト