17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッサチェイン 4段フリーダイヤル錠 900mm(ワイヤータイプ) (1個入) S-39

ニッサチェイン 4段フリーダイヤル錠 900mm(ワイヤータイプ) (1個入)

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:1日目

【特長】・お好みの4段の番号に簡単に変更できます。【用途】・工具の保管、盗難防止。・門扉の施錠。【商品...

詳細を確認

    型番:

    S-39
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番長さ(mm)ダイヤル製造国ワイヤー径(mm)ワイヤー太さ×長さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
    S-399004桁日本・台湾1010×9004968462037490780-6922280g鎖:スチール(SWRM)(S-36、S-37)、ワイヤー:スチール被覆(PVC)(S-38、S-39)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック

    S-39の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-39
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,600
    ( 2,860 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
    【用途】
    ・工具の保管、盗難防止。
    ・門扉の施錠。
    【商品仕様】
    ・長さ(mm):900
    ・ダイヤル:4桁
    ・製造国:日本・台湾
    ・ワイヤー径(mm):10
    ・ワイヤー太さ×長さ(mm):10×900
    ・JANコード:4968462037490
    ・トラスココード:780-6922
    ・質量:280g
    【材質/仕上】
    ・鎖:スチール(SWRM)(S-36、S-37)
    ・ワイヤー:スチール被覆(PVC)(S-38、S-39)
    ・鍵:真鍮
    ・ダイヤル:プラスチック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッサチェイン 4段フリーダイヤル錠 900mm(ワイヤータイプ) (1個入)の型番S-39のページです。 型番S-39に関する仕様情報を記載しております。
    ニッサチェイン 4段フリーダイヤル錠 900mm(ワイヤータイプ) (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッサチェイン 4段フリーダイヤル錠 900mm(ワイヤータイプ) (1個入)
    鍵付4段文字合せ錠
    可変式4段ロック
    ワイヤー&パドロック ダイヤル錠
    外でも使える3~4段文字合わせ錠
    ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
    メーカーニッサチェインハイロジックフジテックジャパンSOL(清水)ハイロジックSOL(清水)
    通常価格2,6003,133802 -1,805 -1,140 -1,621 -
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目3日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト