メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールローラシャフトツキ W300

TS スチールローラシャフトツキ W300 S3830S
通常単価(税別)
985
税込単価
1,084
通常出荷日:7日目

【特長】・中量級では一般的なコンベヤで安価です。・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。【...

詳細を確認

型番:

S3830S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S3830Sの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
外径 D(φ)
38.1
幅 W(mm)
300
-
-

商品情報

製品仕様

型番ローラー径(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)肉厚(mm)質量材質
S3830S38.1653001.20.5kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
S3830S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中量級では一般的なコンベヤで安価です。
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
【用途】
・中荷重用では一般的によく使用されるコンベヤです。
【商品仕様】
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):65
・ローラー幅(W)(mm):300
・肉厚(mm):1.2
・ローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付)
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラシャフトツキ W300の型番S3830Sのページです。 型番S3830Sに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラシャフトツキ W300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラシャフトツキ W300
TS スチールローラシャフトツキ
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
TS スチールローラシャフトツキ W400
TS スチールローラシャフトツキ W200
ローラー型 300W
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ太陽工業
通常価格9851,1869741,3158239,741 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類長ローラ-長ローラ長ローラ長ローラ-
長ローラ種類ストレート-ストレートストレートストレート-
特性標準-標準標準標準-
ローラ材質スチール-スチールスチールスチール-
表面処理なし-なしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト