メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管

型番:

S38201510
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S38201510の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] 機械構造用炭素鋼管
ローラ径(mm)
38.1
ローラ幅(mm)
200
ローラ当たりの強度(kg)
65
フレーム 種類
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S38201510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,130
( 12,243 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
・ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
・コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):150
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):65
・ローラー幅(W)(mm):200
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2
・スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L
・トラスココード:858-1953
・質量:7kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管の型番S38201510のページです。 型番S38201510に関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
TS スチールローラシャフトツキ W200
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格11,13032,232100,22274,71998,684823
通常出荷日7日目7日目8日目14日目8日目7日目
種類ローラ-ローラローラローラ-
ローラ 種類ストレート-ストレートストレートストレート-
ローラ材質機械構造用炭素鋼管-ABS樹脂スチールABS樹脂-
ローラ径(mm)38.1--57.2--
ローラ幅(mm)200--800--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました