メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット シリンダストローク15mm

エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット シリンダストローク15mm S050
通常単価(税別)
123,109
税込単価
135,420
通常出荷日:14日目

【特長】・手動ポンプは他社に無い軽量化された商品です。・シリンダの最短全長が小さい。【用途】・シリンダ...

詳細を確認
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。 圧力保持を必要とする作業には別途ご相談ください。

型番:

S050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S050の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ホース長さ(mm)シリンダ能力(kN)シリンダ重量(kg)手動ポンプ重量(kg)シリンダストローク(mm)シリンダ最短全長(mm手動ポンプトラスココード質量材質付属品
S0501800441215451段吐出838-82475.4kgシリンダ(スチール)、ポンプ(プラスチック)シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース

型番リスト

表示件数
型番
S050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,109
( 135,420 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動ポンプは他社に無い軽量化された商品です。
・シリンダの最短全長が小さい。
【用途】
・シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
【商品仕様】
・ホース長さ(mm):1800
・ホース長さ(mm):1800
・シリンダ能力(kN):44
・シリンダ重量(kg):1
・手動ポンプ重量(kg):2
・シリンダストローク(mm):15
・シリンダ最短全長(mm):45
・手動ポンプ:1段吐出
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:838-8247
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・シリンダ(スチール)
・ポンプ(プラスチック)
【セット内容/付属品】
・シリンダ
・手動ポンプ
・圧力計
・圧力計取付金具
・雄カプラー付きホース

ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。 圧力保持を必要とする作業には別途ご相談ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット シリンダストローク15mmの型番S050のページです。 型番S050に関する仕様情報を記載しております。
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット シリンダストローク15mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット シリンダストローク15mm
単段ポンプ
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R
PV2R形単段ポンプ
Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)油研工業ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)油研工業油研工業
通常価格123,10953,909 -176,578157,40997,899 -89,899 -
通常出荷日14日目6日目〜1日目1日目9日目6日目〜

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト