メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW200

通常単価(税別)
3,429
税込単価
3,772
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的なプレス製キャスターです。・赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。・ポ...

詳細を確認

型番:

RW200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RW200の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
200
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
250
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
43
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
54
軸受
有り

型番リスト

表示件数
型番
RW200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,429
( 3,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製キャスターです。
・赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。
・ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
【用途】
・一般用運搬台車
・床面を汚さない所での運搬台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):245
・許容荷重(kgf):250
・車輪径D(mm):200
・車輪幅(mm):45
・許容荷重(N):2450
・許容荷重(N):2450
・ボス幅W(mm):55
・穴径d(mm):20
・車輪
・JANコード:4582287312152
・トラスココード:835-3172
・質量:1.31kg
【材質/仕上】
・スチールホイール、ゴム

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW200の型番RW200のページです。 型番RW200に関する仕様情報を記載しております。
プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW200
プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100
プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW150
プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW180
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W200
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格3,4291,4412,4412,9812,8621,365
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目4日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール-外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムゴムゴム-ジェンゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)200100150180-100
軸径 d / 穴径 D(φ)20122020-12
最大荷重/許容荷重(kgf)250130200225-130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト