17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻 RT30020030A

スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番:

RT30020030A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RT30020030Aの仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RT30020030A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,251
( 40,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・間仕切り
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):200
・長さ(m):30
・厚さ(mm):3.0
・トラスココード:100-6369
・質量:27kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻の型番RT30020030Aのページです。 型番RT30020030Aに関する仕様情報を記載しております。
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×30M巻
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×30M巻
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×12M巻
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電防虫オレンジ2t×200×30M巻
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×12M巻
メーカースワロンスワロンスワロンスワロンスワロンスワロン
通常価格37,25125,81337,25110,32630,14815,433
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類カーテンカーテンカーテンカーテンカーテンカーテン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト