ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ニッサチェイン 黒コーティングワイヤロープ 2.0mm×100m 1巻

通常単価(税別)
16,29715,351
税込単価
17,92716,886
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。【用途】・転倒防...

詳細を確認
  • 100m(1巻)単位での販売です。 端末加工により強度は変わります。

型番:

R-SY20V-BLACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-SY20V-BLACKの仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
塩ビ被膜
ロープ径(mm)
2
全長(m)
100
仕様
7×7縒り
破断荷重(kg)
190
使用荷重(kg)
70
JANコード
4968462890279
トラスココード
825-5903
質量(g)
1450

型番リスト

表示件数
型番
R-SY20V-BLACK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,29715,351
( 16,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
【用途】
・転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
【商品仕様】
・ロープ径(mm):2
・色:黒
・長さ(m):100
・使用荷重(kg):70
・破断荷重(kg):190
・7×7縒り
・JANコード:4968462890279
・トラスココード:825-5903
・質量:1450g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・塩ビ被膜

ご注意

  • 100m(1巻)単位での販売です。 端末加工により強度は変わります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン 黒コーティングワイヤロープ 2.0mm×100m 1巻の型番R-SY20V-BLACKのページです。 型番R-SY20V-BLACKに関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン 黒コーティングワイヤロープ 2.0mm×100m 1巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン 黒コーティングワイヤロープ 2.0mm×100m 1巻
ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻
コーティングワイヤロープ
ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻
O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付
O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインダイドーハント大阪コートロープ大阪コートロープ
通常価格16,29713,98012,723 -1,6588,1495,714
通常出荷日1日目11日目1日目4日目1日目1日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤー---
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜---
表面処理塩ビ被膜塩ビ(PVC)----
ロープ径(mm)21.5----
全長(m)100100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト