ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻

型番:

R-SY15V-RED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-SY15V-REDの仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
塩ビ(PVC)
ロープ径(mm)
1.5
全長(m)
100
仕上がり径(mm)
1.5
使用荷重(kg)
30
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4968462119745
トラスココード
849-0439
質量(g)
720
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R-SY15V-RED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,980
( 15,378 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC被覆を施したロープです。
【用途】
・プレートなどの吊り下げ、落下防止、触れ止め。
【商品仕様】
・ロープ径(mm):1
・長さ(m):100
・使用荷重(kg):30
・仕上がり径(mm):1.5
・JANコード:4968462119745
・トラスココード:849-0439
・質量:720g
【材質/仕上】
・ワイヤ:SUS304
・被覆:PVC

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻の型番R-SY15V-REDのページです。 型番R-SY15V-REDに関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻
ニッサチェイン 黒コーティングワイヤロープ 2.0mm×100m 1巻
コーティングワイヤロープ
ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M
100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインダイドーハントエスコエスコ
通常価格13,98016,29712,723 -13,0115,660 -14,100 -
通常出荷日11日目1日目1日目6日目1日目〜1日目〜
種類ワイヤーワイヤーワイヤー-ワイヤーワイヤー
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜---
表面処理塩ビ(PVC)塩ビ被膜----
ロープ径(mm)1.52----
全長(m)100100----
よく一緒に購入される商品

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト