メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB100

型番:

RGJMB100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RGJMB100の仕様・寸法情報

商品情報

【特長】
・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。

 

【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):200
・許容荷重(N):1960
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・車輪取付総高(mm):144
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:2.28kg

 

【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン
・金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
RGJMB100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,581
( 9,439 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):200
・許容荷重(N):1960
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・取付座(mm):108x108
・取付ピッチ(mm):80x80
・許容荷重(N):1960
・車輪取付総高(mm):144
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:2.28kg
【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB100の型番RGJMB100のページです。 型番RGJMB100に関する仕様情報を記載しております。
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB100
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM100
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM150
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノSAMSONG
通常価格8,58113,6266,89511,1734,7684,109 -
通常出荷日4日目2日目4日目3日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト