メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM200

型番:

RGJM200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RGJM200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
RGJM200キャスタ144104018112x112140x1402506.42kg車輪:強化ナイロン、金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
RGJM200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,078
( 16,586 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):14
・許容荷重(kgf):410
・許容荷重(N):4018
・取付ピッチ(mm):112x112
・取付座(mm):140x140
・取付ピッチ(mm):112x112
・許容荷重(N):4018
・取付座(mm):140x140
・車輪取付総高(mm):250
・自在式
・プレート式
・質量:6.42kg
【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM200の型番RGJM200のページです。 型番RGJM200に関する仕様情報を記載しております。
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM200
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM100
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM150
重荷重用強化ナイロン車輪自在車付 RGJM75
重荷重用強化ナイロン車輪自在車付 RGJM50
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB100
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格15,0786,89511,1733,6493,1538,581
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト