メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

重荷重用強化ナイロン車輪 RG50

通常単価(税別)
1,306
税込単価
1,437
通常出荷日:4日目

【特長】・重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。【商品仕様】・許容荷...

詳細を確認

型番:

RG50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG50の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
ナイロン
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
50
軸径 d / 穴径 D(φ)
10
最大荷重/許容荷重(kgf)
170
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
28
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
31
軸受
有り
ホイール材質
樹脂
許容荷重(kg)
170
材質
強化ナイロン
-
-

商品情報

外形図


 

材質:強化ナイロン
許容荷重:170(㎏)
車輪径D:50(㎜)
車輪幅W:28(㎜)
ボス幅W₁:31(㎜)
軸径d:10(㎜)

型番リスト

表示件数
型番
RG50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,306
( 1,437 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):170
・車輪径D(mm):50
・軸径d(mm):10
・許容荷重(N):1666
・許容荷重(N):1666
・ボス幅W(mm):31
・タイヤ幅B(mm):28
・車輪
・質量:0.11kg
【材質/仕上】
・車輪:強化ナイロン

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用強化ナイロン車輪 RG50の型番RG50のページです。 型番RG50に関する仕様情報を記載しております。
重荷重用強化ナイロン車輪 RG50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用強化ナイロン車輪 RG50
重荷重用強化ナイロン車輪 RG75
重荷重用強化ナイロン車輪自在車付 RGJM50
重荷重用強化ナイロン車輪自在車付 RGJM75
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付 RGKH65
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格1,3061,7663,1533,6494,7682,732
通常出荷日4日目2日目3日目3日目4日目6日目
車輪タイプ一体型一体型--外輪+ホイール-
車輪材質ナイロンナイロン--ゴム-
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)5075--130-
軸径 d / 穴径 D(φ)1012--20-
最大荷重/許容荷重(kgf)170350--240-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト