メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200 RG200
通常単価(税別)
7,887
税込単価
8,676
通常出荷日:5日目

【特長】・重荷重用のゴム車輪です。【商品仕様】・許容荷重(kgf):410・車輪径D(mm):200・...

詳細を確認

型番:

RG200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG200の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
200
軸径 d / 穴径 D(φ)
25
最大荷重/許容荷重(kgf)
410
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
63
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
71
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)タイヤ幅B(mm)質量材質
RG200キャスタ41020025401871632.56kg車輪:ゴム

型番リスト

表示件数
型番
RG200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,887
( 8,676 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用のゴム車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):410
・車輪径D(mm):200
・軸径d(mm):25
・許容荷重(N):4018
・許容荷重(N):4018
・ボス幅W(mm):71
・タイヤ幅B(mm):63
・車輪
・質量:2.56kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200の型番RG200のページです。 型番RG200に関する仕様情報を記載しております。
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130
重荷重用強化ナイロン車輪 RG75
重荷重用強化ナイロン車輪 RG50
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM100
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM150
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格7,8874,7681,7661,3066,89511,173
通常出荷日5日目4日目2日目4日目4日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型--
車輪材質ゴムゴムナイロンナイロン--
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)2001307550--
軸径 d / 穴径 D(φ)25201210--
最大荷重/許容荷重(kgf)410240350170--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト