メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150 RG150
通常単価(税別)
5,812
税込単価
6,393
通常出荷日:3日目

【特長】・重荷重用のゴム車輪です。【商品仕様】・許容荷重(kgf):300・車輪径D(mm):150・...

詳細を確認

型番:

RG150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RG150の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)タイヤ幅B(mm)質量材質
RG150キャスタ30015020294060501.13kg車輪:ゴム

型番リスト

表示件数
型番
RG150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,812
( 6,393 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用のゴム車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):300
・車輪径D(mm):150
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):2940
・許容荷重(N):2940
・ボス幅W(mm):60
・タイヤ幅B(mm):50
・車輪
・質量:1.13kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150の型番RG150のページです。 型番RG150に関する仕様情報を記載しております。
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG130
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付 RGJM150
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150
重荷重用強化ナイロン車輪 RG75
重荷重用強化ナイロン車輪 RG50
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格5,8124,76811,17313,6261,7661,306
通常出荷日3日目4日目3日目2日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト