ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス 丸リンク 線径19mm

ステンレス 丸リンク 線径19mm R-19-150
  • ステンレス 丸リンク 線径19mm
通常単価(税別)
9,9948,890
税込単価
10,9939,779
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・接続部は溶接しているため丈夫です。・サイズが豊富です。【用途】・ロープ等の先端金具として。【...

詳細を確認

型番:

R-19-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-19-150の仕様・寸法情報

種類
リング
トラスココード
849-2278
使用荷重(kN)
12.25
D(mm)
19
L(mm)
150
JANコード
4982970001194
質量(g)
1200.000
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R-19-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9948,890
( 9,779 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・ロープ等の先端金具として。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 丸リンク 線径19mmの型番R-19-150のページです。 型番R-19-150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 丸リンク 線径19mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 丸リンク 線径19mm
ステンレス 丸リンク 線径32mm
ステンレス 丸リンク 線径25mm
ステンレス 丸リンク 線径22mm
ステンレス 丸リンク 線径28mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格9,99468,33622,44913,55425,550804
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類リングリングリングリングリングカラビナ・スナップフック
トラスココード849-2278849-2294849-2291849-2285849-2292776-5002
使用荷重(kN)12.2519.612.2512.2512.250.59
D(mm)19322522285
L(mm)15025020017525053
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト