17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

サブタンク

サブタンク
通常単価(税別)
213,052236,985
税込単価
234,357260,684
通常出荷日:14日目

富士コンプレッサー製作所社製 コンプレッサーのサブタンクです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

PST150H【特長】
・パッケージ形コンプレッサと併用しますと、負荷変動の用途に余裕を持って使用できます。
・圧縮空気の空気だめ機能、冷却効果もあり圧力開閉器式、特にドライヤを使用する場合は寿命を伸ばす効果があります。
【商品仕様】
・タンク容積 150H最高使用圧力 1.47MPa接続口径 Rc 3/4ドレン抜き口径 Rc1/2外径×高さ×固定用穴径(mm):398×1460×14
・富士 サブタンク
・トラスココード:851-0544
・質量:100kg
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
PST220H【特長】
・パッケージ形コンプレッサと併用しますと、負荷変動の用途に余裕を持って使用できます。
・圧縮空気の空気だめ機能、冷却効果もあり圧力開閉器式、特にドライヤを使用する場合は寿命を伸ばす効果があります。
【商品仕様】
・タンク容積 220H最高使用圧力 1.47MPa接続口径 Rc 3/4ドレン抜き口径 Rc1/2外径×高さ×固定用穴径(mm):472×1580×14
・富士 サブタンク
・トラスココード:851-0545
・質量:125kg

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・タンク容積 150H最高使用圧力 1.47MPa接続口径 Rc 3/4ドレン抜き口径 Rc1/2外径×高さ×固定用穴径(mm):398×1460×14・富士 サブタンク
・トラスココード:851-0544・質量:100kg※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
1個
・タンク容積 220H最高使用圧力 1.47MPa接続口径 Rc 3/4ドレン抜き口径 Rc1/2外径×高さ×固定用穴径(mm):472×1580×14・富士 サブタンク
・トラスココード:851-0545・質量:125kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,052
( 234,357 )
14日目
236,985
( 260,684 )
14日目

詳細情報

基本情報

富士コンプレッサー製作所社製 コンプレッサーのサブタンクです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サブタンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サブタンク
レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFPシリーズ
レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ PLU,PLUEシリーズ
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ
メーカー富士コンプレッサー製作所アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田東芝(モータ・コンプレッサ)アネスト岩田
通常価格213,052-637,274 -192,000 -255,248 -197,898211,397 -
通常出荷日14日目3日目〜7日目〜3日目〜3日目4日目〜
仕様1・パッケージ形コンプレッサと併用しますと、負荷変動の用途に余裕を持って使用できます。・圧縮空気の空気だめ機能、冷却効果もあり圧力開閉器式、特にドライヤを使用する場合は寿命を伸ばす効果があります。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト