メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ ドレン分離槽

型番:

PSDT30
解除
数量:

PSDT30の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)有効容量(L)トラスココード質量材質
PSDT30360250約127530818-254250kgSS、SGP

型番リスト

表示件数
型番
PSDT30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289,607
( 318,568 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止機能付です。
・浮上油抜き取りが簡単です。
【用途】
・浮上油の除去。
・ドレンの油分濃度低減。
【商品仕様】
・幅(mm):360
・奥行(mm):250
・高さ(mm):約1275
・有効容量(L):30
・トラスココード:818-2542
・質量:50kg
【材質/仕上】
・SS
・SGP

ご注意

  • 雨と直射日光を避けて設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ ドレン分離槽の型番PSDT30のページです。 型番PSDT30に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ ドレン分離槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ ドレン分離槽
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格289,607380,601365,466380,60136,421 -33,427
通常出荷日10日目10日目10日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました