メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22C

フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22C PSD22C
通常単価(税別)
331,736
税込単価
364,910
通常出荷日:10日目

【特長】・給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。・...

詳細を確認
  • 雨と直射日光を避けて設置してください。

型番:

PSD22C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSD22Cの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)適用コンプレッサー(スクリュー)適用コンプレッサー(レシプロ)処理後油分濃度JANコードトラスココード質量材質
PSD22C804370111022kW以下11kW以下5PPm以下4582207728070818-253841kgPVC

型番リスト

表示件数
型番
PSD22C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331,736
( 364,910 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。
・水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
・自然落下法式です。
・特殊フィルターを採用しています。
・屋外カバー仕様です。
【商品仕様】
・幅(mm):804
・奥行(mm):370
・高さ(mm):1110
・適用コンプレッサー(スクリュー):22kW以下
・適用コンプレッサー(レシプロ):11kW以下
・処理後油分濃度:5PPm以下
・無電源
・JANコード:4582207728070
・トラスココード:818-2538
・質量:41kg
【材質/仕上】
・PVC

ご注意

  • 雨と直射日光を避けて設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22Cの型番PSD22Cのページです。 型番PSD22Cに関する仕様情報を記載しております。
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22C
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD15C
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー ADP4401C
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー XSD25C
無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型
フクハラ スーパートラップ用屋外用カバー
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格331,736219,8522,523,845270,66061,3737,397
通常出荷日10日目10日目10日目10日目8日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト