メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUKA200

型番:

PNUKA200
解除
数量:

PNUKA200の仕様・寸法情報

商品情報

【特長】
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

 

【商品仕様】
・許容荷重(kgf):350
・取付穴径P(mm):11.5
・許容荷重(N):3430
・取付ピッチ(mm):112x63
・取付座(mm):151x102
・車輪取付総高(mm):250
・固定式
・プレート式
・質量:2.29kg

 

【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
PNUKA200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,587
( 21,546 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):350
・取付穴径P(mm):11.5
・許容荷重(N):3430
・取付ピッチ(mm):112x63
・取付座(mm):151x102
・取付座(mm):151x102
・許容荷重(N):3430
・取付ピッチ(mm):112x63
・車輪取付総高(mm):250
・固定式
・プレート式
・質量:2.29kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUKA200の型番PNUKA200のページです。 型番PNUKA200に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUKA200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUKA200
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUJAB200
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA100
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA75
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 PNUAJA100
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 PNUAJA75
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格19,58729,8156,8044,45410,1066,426
通常出荷日4日目2日目1日目3日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました