メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150 PNUK150
通常単価(税別)
7,048
税込単価
7,753
通常出荷日:3日目

【特長】・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。・樹脂製ホイルを使用しているた...

詳細を確認

型番:

PNUK150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNUK150の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)取付穴径P(mm)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
PNUK150キャスタ250112450100x56137x931981.53kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
PNUK150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,048
( 7,753 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):250
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):2450
・取付ピッチ(mm):100x56
・取付座(mm):137x93
・取付ピッチ(mm):100x56
・取付座(mm):137x93
・許容荷重(N):2450
・車輪取付総高(mm):198
・固定式
・プレート式
・質量:1.53kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150の型番PNUK150のページです。 型番PNUK150に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 PNUKB150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNK75
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格7,0488,2709,3212,9465,2441,473
通常出荷日3日目4日目3日目2日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト