メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200 PNA200
通常単価(税別)
4,118
税込単価
4,530
通常出荷日:3日目

【特長】・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。【商品仕様】・許容荷重(kgf):22...

詳細を確認

型番:

PNA200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNA200の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
200
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
220
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
42
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
55
軸受
無し

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)ゴム幅B(mm)質量材質
PNA200キャスタ22020020215655420.86kg車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂

型番リスト

表示件数
型番
PNA200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,118
( 4,530 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):220
・車輪径D(mm):200
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):2156
・許容荷重(N):2156
・ボス幅W(mm):55
・ゴム幅B(mm):42
・車輪
・質量:0.86kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200の型番PNA200のページです。 型番PNA200に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) PNA200
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100
ナイロン車輪(ベアリング無) P200
ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 200φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 200φ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格4,1182,7315,4924,4224,7382,946
通常出荷日3日目3日目3日目3日目7日目2日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール-外輪+ホイール-外輪+ホイール
車輪材質ゴムウレタンゴム-ゴム-ゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)200100-200-150
軸径 d / 穴径 D(φ)2012-17-20
最大荷重/許容荷重(kgf)220150-62-175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト