メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150 PN150
通常単価(税別)
2,946
税込単価
3,241
通常出荷日:2日目

【特長】・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。・樹脂製ホイルを使用しているた...

詳細を確認

型番:

PN150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN150の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
150
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
175
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
38
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
55
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)ゴム幅B(mm)質量材質
PN150キャスタ17515020171555380.66kg車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂

型番リスト

表示件数
型番
PN150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,946
( 3,241 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):175
・車輪径D(mm):150
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):1715
・許容荷重(N):1715
・ボス幅W(mm):55
・ゴム幅B(mm):38
・車輪
・質量:0.66kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150の型番PN150のページです。 型番PN150に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PN150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) PNU150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 PNUKB150
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 PNJ75
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格2,9465,2447,0489,3218,2701,733
通常出荷日2日目3日目3日目3日目4日目4日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール----
車輪材質ゴムゴム----
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)150150----
軸径 d / 穴径 D(φ)2020----
最大荷重/許容荷重(kgf)175250----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト