メカニカル部品技術窓口

確定しました

フクハラ プレフィルター(圧力計付)

フクハラ プレフィルター(圧力計付) PM500APF3M4
通常単価(税別)
42,083
税込単価
46,291
通常出荷日:7日目

【特長】・圧縮空気中の水分・ゴミを除去します。【用途】・圧縮空気中の水分・ゴミの除去。・一般工場エア・...

詳細を確認
  • 垂直に取り付けしてください。

型番:

PM500APF3M4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM500APF3M4の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ろ過精度(μm)使用圧力(MPa)処理空気流量(m3/min)使用流体流体温度(℃)高さ(mm)幅(mm)トラスココード質量材質
PM500APF3M43.000.1~1.00.5空気・窒素1.5~8029568851-05391120gA6061、セルロース、アクリル樹脂

型番リスト

表示件数
型番
PM500APF3M4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,083
( 46,291 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気中の水分・ゴミを除去します。
【用途】
・圧縮空気中の水分・ゴミの除去。
・一般工場エア・食品工場・医薬品工場など。
【商品仕様】
・ろ過精度(μm):3.00
・使用圧力(MPa):0.1~1.0
・処理空気流量([[M3]]/min):0.5
・使用流体:空気・窒素
・流体温度(℃):1.5~80
・高さ(mm):295
・幅(mm):68
・幅(mm):68
・高さ(mm):295
・ドレントラップ内蔵型
・トラスココード:851-0539
・質量:1120g
【材質/仕上】
・A6061
・セルロース
・アクリル樹脂

ご注意

  • 垂直に取り付けしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ プレフィルター(圧力計付)の型番PM500APF3M4のページです。 型番PM500APF3M4に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ プレフィルター(圧力計付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ プレフィルター(圧力計付)
フクハラ ミクロミストフィルター(圧力計付)
フクハラ スーパープレフィルター(圧力計付)
フクハラ プレフィルター(差圧計付)
フクハラ 活性炭フィルターエレメント
フクハラ 除菌フィルターエレメント
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格42,08331,99631,99638,388145,103338,952
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト