メカニカル部品技術窓口

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用としてご利用頂けます。
| 型番 | 種類 | トラスココード |
|---|---|---|
| PM40A | 圧着ソケットM40A用交換ゴム | 828-3149 |
| PM65A | 圧着ソケットM65A用交換ゴム | 828-3151 |
| PM100A | 圧着ソケットM100A用交換ゴム | 828-3144 |
| PM80A | 圧着ソケットM80A用交換ゴム | 828-3152 |
| PM25A | 圧着ソケットM25A用交換ゴム | 828-3147 |
| PM32A | 圧着ソケットM32A用交換ゴム | 828-3148 |
| PM15A | 圧着ソケットM15A用交換ゴム | 828-3145 |
| PM50A | 圧着ソケットM50A用交換ゴム | 828-3150 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
2000mm 銅管(1/2H)
0通常価格(税別):5,520円~

エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
ミスミ
塩ビ管
4.9