メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コダマ 圧着ソケットM20A用交換ゴム

コダマ 圧着ソケットM20A用交換ゴム PM20A
通常単価(税別)
1,743
税込単価
1,917
通常出荷日:5日目

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です。【商品仕様】・圧着ソケットM20A用交換ゴム・トラス...

詳細を確認
  • 市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。

型番:

PM20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM20Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質付属品
PM20A828-314618gニトリルゴム(NBR)説明書

型番リスト

表示件数
型番
PM20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,743
( 1,917 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です。
【商品仕様】
・圧着ソケットM20A用交換ゴム
・トラスココード:828-3146
・質量:18g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム(NBR)
【セット内容/付属品】
・説明書付き

ご注意

  • 市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コダマ 圧着ソケットM20A用交換ゴムの型番PM20Aのページです。 型番PM20Aに関する仕様情報を記載しております。
コダマ 圧着ソケットM20A用交換ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コダマ 圧着ソケットM20A用交換ゴム
圧着ソケットM用交換ゴム
コダマ 圧着ソケットL用交換ゴム
コダマ 圧着ソケットS/W用交換ゴム
圧着ソケットLX0.5A用交換ゴム
コダマ 圧着ソケット鋼管マルチ継手型100A
メーカー児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業
通常価格1,7431,743 -2,516 -2,732 -1,904 -35,136
通常出荷日5日目4日目〜4日目〜1日目〜5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト