メカニカル部品技術窓口

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用にお使い頂けます。
詳細情報を確認する| 型番 | 種類 | トラスココード |
|---|---|---|
| PL40AX0.5 | 圧着ソケットL40A×0.5A用交換ゴム | 828-3137 |
| PL32AX0.5 | 圧着ソケットL32A×0.5A用交換ゴム | 828-3135 |
| PL25AX0.5 | 圧着ソケットL25A×0.5A用交換ゴム | 828-3133 |
| PL50AX0.5 | 圧着ソケットL50A×0.5A用交換ゴム | 828-3139 |
| PL65AX0.5 | 圧着ソケットL65A×0.5A用交換ゴム | 828-3141 |
| PL20AX0.5 | 圧着ソケットL20A×0.5A用交換ゴム | 828-3131 |
| PL100AX0.5 | 圧着ソケットL100A×0.5A用交換ゴム | 828-3127 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
UACJ
軟質銅管
4.5通常価格(税別):14,005円~

エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

ミスミ
鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ステンレス管
4.5通常価格(税別):11,550円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6