メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

型番:

PE3HC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PE3HCの仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格
JIS FF(全面座)
材質
[ゴム] EPDM
呼び圧力
10K
厚さ(mm)
3
呼び径(A)
300
内径(mm)
304
外径(mm)
443
呼び径(B)
12
穴数
16
ボルト穴径(mm)
25
使用温度範囲
0~100℃
最高許容圧力(Mpa)
1.0MPa(20℃)
中心円の径(C)(mm)
400
JANコード
4901860805070
トラスココード
850-5700
質量(g)
278
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴数ボルト穴径(mm)穴数使用圧力(K)サイズ肉厚仕様中心円の径(C)推奨締付トルク最高使用温度最高許容圧力JANコードトラスココード質量材質
PE3HC30012304443316251610300A3tJIS10K400mm65N・m100℃1.0MPa(at20℃)4901860805070850-5700278gエチレンプロピレンゴム(EPDM)

型番リスト

表示件数
型番
PE3HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,374
( 3,711 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
・ダブルの丸突起リブ゙で確実な止水性能を発揮します。
・耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
・水道水に含まれています残留塩素にも侵されません。
・低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
・最高許容温度は100℃です。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
・他に材質:PTFE・IIR-X・PTFE(トライガード)がございます。
【商品仕様】
・呼び径(A):300
・呼び径(B):12
・内径(mm):304
・外径(mm):443
・厚さ(mm):3
・ボルト穴数:16
・ボルト穴径(mm):25
・穴数:16
・使用圧力(K):10
・サイズ:300A
・呼び径:12B
・材質:EPDM
・サイズ:300A
・呼び径:12B
・材質:EPDM
・肉厚:3t
・JIS10K仕様
・中心円の径(C)400mm
・推奨締付トルク 65N・m
・最高使用温度:100℃
・JIS10K仕様
・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
・厚み 3mm
・100℃以下
・全面座用
・JANコード:4901860805070
・トラスココード:850-5700
・質量:278g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン パッキン EPDM JIS10K 300Aの型番PE3HCのページです。 型番PE3HCに関する仕様情報を記載しております。
エスロン パッキン EPDM JIS10K 300Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A
エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A
エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A
エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A
エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A
エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格3,3742,2792,7751,6722,145714
通常出荷日3日目1日目3日目1日目在庫品1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)
材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
厚さ(mm)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト