メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

型番:

PE2H5C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PE2H5Cの仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格
JIS FF(全面座)
材質
[ゴム] EPDM
呼び圧力
5K
厚さ(mm)
3
呼び径(A)
200
内径(mm)
204
外径(mm)
318
呼び径(B)
8
穴数
12
ボルト穴径(mm)
23
ボルト穴中心径(mm)
280
推奨締付トルク(N・m)
55
使用温度範囲
0~100℃
最高許容圧力(Mpa)
1.0MPa(20℃)
JANコード
4547204071192
トラスココード
828-6803
質量(g)
167

型番リスト

表示件数
型番
PE2H5C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,109
( 2,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
【商品仕様】
・呼び径(A):200
・呼び径(B):8
・内径(mm):204
・外径(mm):318
・厚さ(mm):3
・ボルト穴数:12
・ボルト穴径(mm):23
・穴数:12
・使用圧力(K):5
・推奨締付トルク:55N・m
・使用温度範囲:0~100℃
・食品衛生法 溶出試験合格
・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
・全面座用
・JIS5K仕様
・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
・最高許容温度:100℃
・JANコード:4547204071192
・トラスココード:828-6803
・質量:167g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン パッキン EPDM JIS5K 200Aの型番PE2H5Cのページです。 型番PE2H5Cに関する仕様情報を記載しております。
エスロン パッキン EPDM JIS5K 200Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A
エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A
エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A
エスロン パッキン EPDM JIS5K 25A
エスロン パッキン EPDM JIS5K 100A
エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,1092,2796183431,164962
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)
材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM
呼び圧力5K10K5K5K5K5K
厚さ(mm)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト