メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水本 ステンレス 回転パッドナット

水本 ステンレス 回転パッドナット PDNS-8M
  • 水本 ステンレス 回転パッドナット
通常単価(税別)
3,920
税込単価
4,312

【特長】・3点止めで壁面等に止められるナットです。・ナット部が動きます。【用途...

詳細情報を確認する
  • ねじの呼び(M)
    8
  • 材質
    ステンレス
  • JANコード
    4982970069606
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    849-8637
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 使用荷重(kN)
    0.29
  • A(mm)
    38
  • B(mm)
    27

型番:

PDNS-8M
解除
数量:

PDNS-8Mの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
材質
ステンレス
JANコード
4982970069606
質量(g)
50.000
トラスココード
849-8637
材質1
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.29
A(mm)
38
B(mm)
27
-
-

商品情報

製品仕様

型番質量トラスココードねじ径使用荷重
PDNS-8M50.000g849-8637M80.29kN

型番リスト

表示件数
型番
PDNS-8M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,920
( 4,312 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3点止めで壁面等に止められるナットです。
・ナット部が動きます。
【用途】
・端末がボルトのワイヤーにご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 回転パッドナットの型番PDNS-8Mのページです。 型番PDNS-8Mに関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 回転パッドナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 回転パッドナット
袋ナット(ステンレス)
鉄・ステンレス ステイブル袋ナット
TRUSCO パネルフィクス平丸 ステンレス
袋ナット(スチール・ステンレス・チタン・黄銅)
袋ナット 左ねじ(スチール/ステンレス)
メーカー水本機械製作所トラスコ中山双和製作所トラスコ中山SUNCO九十九工業
通常価格3,920686 -171 -298 -20 -141 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)8-----
材質ステンレスステンレス(SUS304)----
JANコード4982970069606-----
質量(g)50.000-----
トラスココード849-8637-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました