メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 質量 | 材質 |
|---|---|---|
| P3830S | 0.16kg | ローラーパイプ:ABS樹脂、ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球)、シャフト:スチール |
【特長】
・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。
【商品仕様】
・樹脂製ローラーφ38-W300(シャフト付き)
・質量:0.16kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:ABS樹脂
・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球)
・シャフト:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814P 外径48.6×幅100~1000mm
0