17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TS 樹脂製ローラーΦ30

TS 樹脂製ローラーΦ30
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

型番ローラ種類ローラ材質ローラ幅ローラ径
P3050SストレートABS樹脂500mmφ30
P3020SストレートABS樹脂200mmφ30
P3015SストレートABS樹脂150mmφ30

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
150
0.07
1個
200
0.09
1個
500
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,204
( 2,424 )
9日目
2,204
( 2,424 )
9日目
3,099
( 3,409 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ローラーΦ30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 樹脂製ローラーΦ30
TS アルミローラコンベヤ
TS スチールローラーΦ60.5
樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径φ30×幅90-390(KBR型)
樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ30×幅90-390(BFS型)
樹脂製ローラコンベヤ 径φ18×幅90-390(BES型)
メーカーテラウチテラウチテラウチオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格2,204-66,139 -4,032 ----
通常出荷日9日目7日目9日目9日目7日目5日目
種類長ローラ-長ローラ---
長ローラ種類ストレート-ストレート---
特性標準-低騒音性---
ローラ材質樹脂-スチール---
表面処理なし-なし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト