メカニカル部品技術窓口

テラウチ フリーローラコンベヤ TS 樹脂製ローラーΦ20 (シャフト付き)。
| P2045S | 【特長】 ・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。 【商品仕様】 ・樹脂製ローラーφ20-W450(シャフト付き) ・質量:0.15kg 【材質/仕上】 ・ローラーパイプ:ABS樹脂 ・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球) ・シャフト:スチール |
|---|---|
| P2010S | 【特長】 ・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。 【商品仕様】 ・樹脂製ローラーφ20-W100(シャフト付き) ・質量:0.04kg 【材質/仕上】 ・ローラーパイプ:ABS樹脂 ・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球) ・シャフト:スチール |
| P2020S | 【特長】 ・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。 【商品仕様】 ・樹脂製ローラーφ20-W200(シャフト付き) ・質量:0.07kg 【材質/仕上】 ・ローラーパイプ:ABS樹脂 ・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球) ・シャフト:スチール |
| P2035S | 【特長】 ・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。 【商品仕様】 ・樹脂製ローラーφ20-W350(シャフト付き) ・質量:0.12kg 【材質/仕上】 ・ローラーパイプ:ABS樹脂 ・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球) ・シャフト:スチール |
| P2040S | 【特長】 ・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。 【商品仕様】 ・樹脂製ローラーφ20-W400(シャフト付き) ・質量:0.14kg 【材質/仕上】 ・ローラーパイプ:ABS樹脂 ・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球) ・シャフト:スチール |
| P2015S | 【特長】 ・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。 【商品仕様】 ・樹脂製ローラーφ20-W150(シャフト付き) ・質量:0.06kg 【材質/仕上】 ・ローラーパイプ:ABS樹脂 ・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球) ・シャフト:スチール |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0