メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ナイロン車輪(ベアリング無) P200

ナイロン車輪(ベアリング無) P200 P200
通常単価(税別)
5,492
税込単価
6,041
通常出荷日:3日目

【特長】・ナイロン6車輪です。・歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

P200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)車輪幅R(mm)軸径d(mm)質量材質
P200キャスタ34020033325545200.8kg車輪:ナイロン6

型番リスト

表示件数
型番
P200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,492
( 6,041 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン6車輪です。
・歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):340
・車輪径D(mm):200
・許容荷重(N):3332
・許容荷重(N):3332
・ボス幅W(mm):55
・車輪幅R(mm):45
・軸径d(mm):20
・車輪
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・車輪:ナイロン6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン車輪(ベアリング無) P200の型番P200のページです。 型番P200に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン車輪(ベアリング無) P200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン車輪(ベアリング無) P200
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 200φ
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA75
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150
ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 200φ
200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノエスコ
通常価格5,4924,7382,54310,6484,42220,525
通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト