メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ナイロン車輪(ベアリング無) P150

ナイロン車輪(ベアリング無) P150 P150
通常単価(税別)
3,282
税込単価
3,610
通常出荷日:3日目

【特長】・ナイロン6車輪です。・歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

P150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P150の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
ナイロン
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
150
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
250
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
45
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
55
軸受
無し
ホイール材質
樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)車輪幅R(mm)軸径d(mm)質量材質
P150キャスタ25015024505545200.4kg車輪:ナイロン6

型番リスト

表示件数
型番
P150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282
( 3,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン6車輪です。
・歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):250
・車輪径D(mm):150
・許容荷重(N):2450
・許容荷重(N):2450
・ボス幅W(mm):55
・車輪幅R(mm):45
・軸径d(mm):20
・車輪
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・車輪:ナイロン6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン車輪(ベアリング無) P150の型番P150のページです。 型番P150に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン車輪(ベアリング無) P150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン車輪(ベアリング無) P150
ナイロン車輪(ベアリング無) P200
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 150φ
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA75
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格3,2825,49210,6483,5252,54317,639
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目1日目
車輪タイプ一体型-一体型-一体型-
車輪材質ナイロン-ナイロン-ナイロン-
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)150-150-75-
軸径 d / 穴径 D(φ)20-20-10-
最大荷重/許容荷重(kgf)250-1000-360-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト