メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

前田シェル 圧縮空気用脱臭フィルター用交換エレメント

型番:

OD105E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OD105Eの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
OD105E4580114132256838-7445142g

型番リスト

表示件数
型番
OD105E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,454
( 25,799 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱臭フィルターOD-105用交換エレメントです。
・ソフトプレスした長寿命の特殊活性炭フィルターで臭いを除去できます。
・オイルミストの除去です。
【商品仕様】
・OD-105、OD-107用交換カートリッジ
・前田シェル 圧縮空気用脱臭フィルター用交換エレメント
・JANコード:4580114132256
・トラスココード:838-7445
・質量:142g

ご注意

  • 3in1マルチ・ドライフィルターと併用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル 圧縮空気用脱臭フィルター用交換エレメントの型番OD105Eのページです。 型番OD105Eに関する仕様情報を記載しております。
前田シェル 圧縮空気用脱臭フィルター用交換エレメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル 圧縮空気用脱臭フィルター用交換エレメント
前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット
圧縮空気用エアーフィルター 3in1・マルチドライフィルター
前田シェル エクセル・排気フィルタ-
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第2エレメント
エア用フィルター
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービスミスミ
通常価格23,45420,27571,393 -22,0676,1882,160
通常出荷日14日目14日目1日目〜14日目1日目在庫品1日目

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト