メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ AC400Vシングルトラップ

型番:

O4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

O4の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)電源適用コンプレッサー最高使用圧力圧力開閉式JANコードトラスココード質量材質付属品
O4215185128単相AC400V0.2~11kW1.5MPaアンローダー式兼用4582207720425818-25173.9kgSUS、NBR、C3604、SPCC耐圧ゴムホース350mm

型番リスト

表示件数
型番
O4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,400
( 62,040 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンを確実に排出します。
【用途】
・コンプレッサーの自動ドレン抜き。
【商品仕様】
・幅(mm):215
・奥行(mm):185
・高さ(mm):128
・電源:単相AC400V
・電源:単相AC400V
・適用コンプレッサー:0.2~11kW
・最高使用圧力:1.5MPa
・圧力開閉式:アンローダー式兼用
・JANコード:4582207720425
・トラスココード:818-2517
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・SUS
・NBR
・C3604
・SPCC
【セット内容/付属品】
・耐圧ゴムホース350mm

ご注意

  • 屋外での使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ AC400Vシングルトラップの型番O4のページです。 型番O4に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ AC400Vシングルトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ AC400Vシングルトラップ
フクハラ AC400V電子トラップ
フクハラ AC400Vダブルトラップ
フクハラ AC400Vオートエアートラップ T14
フクハラ AC400Vオートエアートラップ P14
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格56,40064,32671,48062,31862,31833,427
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト