17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

オイルポット窓

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイルポット窓

販売終了

型番

01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐圧用に製作しております
・透明な本体は、超硬質特殊合成樹脂で、衝動にも耐久性があります
・反射板は油をはじくため汚れません
【用途】
・タンク内の油量確認するためのゲージ

指定中の仕様・寸法情報

種類
長形タイプ
長形タイプ種類
標準
レベル視認用付加機能
ライン
長形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)(mm)
70
長形タイプ 取付ネジ径
M8(P1.25)
本体材質
[樹脂] 超硬質特殊合成樹脂
最高使用温度(℃)
100
寸法(mm)
106(全長)×30(幅)×11(厚さ)
トラスココード
112-6458
材質詳細
ポリカーボネート(PC)
JANコード
4560120730004
質量(g)
46

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト