メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)

水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入) O-001
通常単価(税別)
5,302
税込単価
5,832
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。【用途】・駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備...

詳細を確認
  • 使用荷重以下でご使用ください。

型番:

O-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

O-001の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番全長(m)使用荷重(kN)線径d(mm)内長P(mm)内幅W(mm)JANコードトラスココード質量材質仕上げ
O-00150.292.0123.54982970670048849-0394375gステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
O-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,302
( 5,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
【商品仕様】
・全長(m):5
・使用荷重(kN):0.29
・線径d(mm):2.0
・内長P(mm):12
・内幅W(mm):3.5
・ISO9001認証取得工場製
・JANコード:4982970670048
・トラスココード:849-0394
・質量:375g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)の型番O-001のページです。 型番O-001に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径2mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)
水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格5,3028,9512,5425,2974,71041,412
通常出荷日4日目4日目2日目3日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト