17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 スリットチューブポリエチレン緑15パイ用 (1個入) NST-15PEG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

仁礼 スリットチューブポリエチレン緑15パイ用 (1個入)

販売終了

型番

NST-15PEG

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・専用装着治具使用で作業性抜群です。
【用途】
・電線類の束ね、保護。
・ホース等のプロテクターに。
【商品仕様】
・50m巻き色/緑
・径(φ)×長さ(m) : 15×60
・色調 : 緑
・JANコード:4953563923698
・トラスココード:815-7717
・質量:1970g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

ご注意

  • φ15用治具が必要

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4953563923698
質量(g)
1970.000
トラスココード
815-7717
材質1
ポリエチレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト